背圧弁 タクミナ通販・販売特集
背圧弁 タクミナの特集ページです。
増圧弁 VBAシリーズやエア用減圧弁など背圧弁 タクミナに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
増圧弁 VBAシリーズ
オールエアで電源不要・低発熱・簡単設置、増圧弁 VBAシリーズ。
【特長】
・ピストン部フローティング構造
・切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減
・高消音サイレンサにより排気音低減
・INポートにメッシュフィルタ内蔵、異物混入による作動不良を防止
・導空管と本体チューブを一体構造にしており、排気膨張時の冷却による結露を緩和
・一般的な継手が使用でき圧力の遠隔監視などが可能
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
エア用減圧弁
【特長】・圧力を調整できる減圧弁です。・圧力計1ヶ、ブラケット1ヶが付属しています。
- CAD:
- 2D
- /3D
リリーフ弁 B6061 シリーズ
0
圧力上昇時、圧力空気を大気放出し、設定圧力を保持。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
4,103円~
一部当日出荷可能
小形減圧弁 ARX20シリーズ
2.0MPa対応ピストンタイプ 小形減圧弁 ARX20シリーズ。
【特長】
・小形タイプ(面間寸法 35mm/全長寸法 80mm)
・使い勝手を考慮した3アウトポート
・操作性の良いハンドル形状を採用
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に好適
・エアブローの圧力調整に好適
もっと読む- CAD:
- 3D
ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ
0
【特長】
・ダイレクトマウント形圧力計(コンパクト)の装着を選択可能。
・圧力計には特殊目盛を採用。側面からでも圧力の読み取りが可能。
・ハンドル位置の選択が可能。
・プッシュロック式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
4,059円~
一部当日出荷可能
ミニチュア減圧弁 ARJ210シリーズ
SMC社の減圧弁です。
【特長】
・本体材質がアルミで軽量(60g)
・IN側配管接続は1/8(おねじ)とM5(めねじ)の2種類
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
2,389円~
一部当日出荷可能
ガス圧力スイッチ
0
都市ガス・天然ガス・LPガス・空気などの圧力検出用ガス圧力スイッチです。
【特長】
・設定値に応じて外部電気回路をオンオフ制御可能
・ガス燃焼装置に供給するガスまたは空気圧力の上/下限、バーナブロワのインターロックやフィルタ目づまり検出にも使用可能