耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管通販・販売特集
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管の特集ページです。
塩ビ管や耐衝撃塩ビパイプ HI-VPなど耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管に関する商品を探せます。
塩ビ管
【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。【材質】・硬質ポリ塩化ビニルと耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニルがあります。
- CAD:
- 2D
- /3D
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP
0
【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用
排水用塩ビパイプ VP
0
【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管
VPパイプ
【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できます
・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます
【用途】
・建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに
・通気管として
もっと読むVUパイプ
【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています
・VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい
【用途】
・一般戸建住宅などの簡易な排水設備。屋外排水設備に
・無水圧に使用
もっと読む硬質ビニル電線管(J管)
高耐候性と耐衝撃性を併せ持つ樹脂管。
【特長】
・JISC8430規格の硬質ビニル電線管です。
・茶系の外壁等にマッチする色(ライトブラウン(LB)(サイズ54まで))もあります。
【用途】
・電線の管路、保護などに利用可能。
もっと読む透明塩ビパイプ
【特長】
・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
【用途】
・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用。