絶縁用シート通販・販売特集
絶縁用シートの特集ページです。
絶縁シート F-104や低圧透明シート(1000V以下)など絶縁用シートに関する商品を探せます。
絶縁シート F-104
0
【特長】
・電気的な接続を遮断する絶縁シート。
・測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。
・折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
低圧透明シート(1000V以下)
【特長】
・絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。
・透明タイプなので、対象物が見えます。
・ハト目付きで引っかけて使用できます。
【用途】
・低圧配電線路の活線作業。
・建設中の配電盤に巻き安全確保用。
・配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
【材質】
・E.V.A.C.樹脂
もっと読む絶縁シート(RP77)AVSTオプション
0
【特長】
・本体と架台との絶縁にご利用ください
・ラック内の機器がノイズ、ハムなどの影響を受ける場合に使用してください
【仕様】
・材質:POM樹脂(白)
・板厚:5mm
・付属:取付ねじ
【セット内容】
絶縁シート4枚、絶縁スリープ4個
もっと読むエスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm
0
【特長】
・粘着面付きで、簡単に取付できます
・半透明素材のため覆ってる部分を目視で確認できます
・素材は柔らかく軽量のため、折りたたんでポケットサイズに収納できます
・作業時の感電を防止します
もっと読む通常価格(税別) :
3,080円~
一部当日出荷可能
低圧シート(繊維入り)
丈夫な繊維入りシートを採用した低電圧用絶縁シート。
【特長】
・高い絶縁性と耐久性、耐候性を兼ね備え、作業性にも優れる耐電保護具。
・直流750V以下でも使用可能。
・仮留めが容易な長方形の面ファスナーを採用。
・感電事故を防止。
・単層式で柔らかい。
【用途】
・活線作業時の低圧配電線路の防具として利用可能。
・主に充電部(電線、変圧器、分電盤、碍子などの各設備)に取り付けて使用。
もっと読む1000×1000 低圧用絶縁シート
0
【特長】
・低圧配電線路の活線作業に
・現場に合わせてお好みのサイズにカットして使用できる絶縁シートです
・半透明で中身が見え、優れた作業性を発揮します
【用途】
・低圧配電線路の活線作業用
もっと読む通常価格(税別) :
4,369円~
一部当日出荷可能
高圧用絶縁シート(7000V)
0
【特長】
・柔軟性に優れ、作業性が抜群です
・裏面四隅にマジックテープ付
【用途】
・高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に
もっと読む通常価格(税別) :
13,595円~
一部当日出荷可能