絶縁変圧器通販・販売特集
絶縁変圧器の特集ページです。
キャブタイヤケーブル VCTやビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTFなど絶縁変圧器に関する商品を探せます。
キャブタイヤケーブル VCT
移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能
ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
もっと読む通常価格(税別) :
1,501円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸形端子(R形)【1~1,000個入り】
取付孔が一つの汎用裸圧着端子。
【特長】
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
・JSTの標準品種はすべて防蝕性のよい電気すずめっきをおこなっています。この処理により、めっきの定着性が最良の状態となり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主に電力機器内部及び機器相互の配線用。
もっと読むアースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
単相複巻トランス SD21シリーズ
0
200Vから100Vへ変換する機器組込用絶縁トランス。
【特長】
・単相、複捲、10VA~500VAはA種絶縁、1kVA~5 kVAはB種絶縁、全機種P-S間シールド付。
・200V対100Vの絶縁トランスで電源ノイズを防ぐのに適しております。
・電源ノイズを防ぐのに適している。
・豊富な容量構成(50VA~5kVA11種類)。
・豊富な電圧タップ(1次電圧:200/220/240V2次電圧100/110/115V)。
【用途】
・供給電源200/220/240Vにて100V用の機器に使用。
・制御盤内のサービスコンセント用。
もっと読む