絶縁 油 耐圧 試験通販・販売特集
絶縁 油 耐圧 試験の特集ページです。
AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズや耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズなど絶縁 油 耐圧 試験に関する商品を探せます。
耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ
0
【特長】
・高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。
・5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験。
・6kV/最大出力50WのDC耐電圧試験器(TOS5301)。
・絶縁抵抗試験:25V~1000V(7ステップ)、500V以上なら5.00GΩまで対応。
・高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)。
・ライズタイム/フォールタイムコントロール。
・キーロック&操作部カバー。
・USBインターフェース搭載。
もっと読む高圧絶縁油A
0
現在国内の多数の電気機器メーカーや、電力会社に大量に納入されているだけでなく、輸出用の変圧器類とともに、海外まで広く使用されています。
【特長】
・絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い:
絶縁油の特性のうち、最も大切な特性のひとつとして、この値の高いことが必要です。
厳重なる品質管理によって、絶縁破壊電圧が、50kV以上のものを出荷しています。
絶縁破壊電圧は、測定器、測定の際の操作、環境などによって敏感に影響され、低い値を示すことがあるので、JISで定められた方法に従って正しい試験を行うとともに、ごみ、水分、その他の不純物が混入しないように取扱いには十分注意しなければなりません。
・酸化安定性が優れている:
変圧器に封入した絶縁油は、長い間に少しずつ酸化して、酸、スラッジや水分を発生して、変圧器の機能を低下させるので、劣化しにくい安定性の良い絶縁油を選ぶことが必要です。
厳選した原油から長年の経験と技術を生かして製造しているので、スラッジを発生しにくく、長期の使用にも安全です。
・冷却作用が優れている:
油の比熱、熱伝導率がそれぞれ大きいほど、絶縁油の冷却作用は大きくなります。しかし、前記2つの性質は、油の種類による差が小さく、油の対流による効果が主体となるので、粘度が低いほど、冷却作用が大きくなります。
引火点、蒸発量を考慮して、できるだけ粘度を低くしてあるので、優れた冷却作用があります。
粘度が低いので、しゃ断器で電流をしゃ断した時に生じるカーボン粒子を、速やかに沈降させます。
・寒冷地でも安全である:
流動点が十分低いので、寒冷地でも油が流動性を失うことなく、安全に使用することができます。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・高圧大容量の変圧器、一般用変圧器および油入しゃ断器用
もっと読むシリコーンオイル(耐寒用)
0
【特長】
・ジメチルシリコーンオイルのメチル基の一部をフェニル基で置換したメチルフェニルシリコーンオイルです。無色透明、無臭で、特に低温特性に優れ、-65℃でも流動性を保ちます
絶縁抵抗試験器 TOS7200
0
【特長】
・試験電圧-25V~-1000Vdc、抵抗測定範囲0.01MΩ~5000MΩ、出力電圧特性「JIS C 1302-2002」に準拠
・ディスチャージ機能搭載
・ウィンドウコンパレータ搭載
・ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)
・タイマー機能搭載
・リア出力端子
・測定値モニタ端子
・パネルメモリ搭載(10通り)
・SIGNAL I/O、リモコン端子搭載
・RS232Cインターフェース標準装備
もっと読むシリコーンオイル 耐熱用
0
【特長】
・開放系シリコーンオイルです。
・耐熱性に優れています。
【用途】
・高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
もっと読むルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー
0
メタルコンディショナーLUBROID(ルブロイド)は、従来の発想では実現不可能とされた塩素フリーかつ超極圧性能と低摩擦係数を実現した超極圧潤滑剤です。
高負荷を課せられる金属加工(切削加工、塑性加工)、そして高精度、高速、高荷重で金属摺動が繰り返される設備機械の潤滑を始め、自動車やバイクのメンテナンスから各種工業機器に至るまで、タフオイルとロングライフ省エネオイルの二極性を両立します。
【特長】
・超極圧性を有し高負荷、高荷重、高温多湿、極低温における苛酷な環境下でも超潤滑を維持し、金属摺動面の摩耗、カジリ、焼き付き、腐食を強力に防止します。
・摩擦係数が低く摩擦による騒音、振動、発熱、電力消費を抑え、エネルギーロスを低減します。
・生産性、加工精度の向上、潤滑トラブルの防止と緊急時の潤滑レスキューに役立ちます。
・非常用発電機など、長期間停止状態になるエンジンや潤滑機器のドライスタート、コールドスタートから確実に摺動面を保護し、潤滑油に海水や雨水が混入しても緊急始動と安定運転が可能です。
・PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則といった環境負荷物質管理基準を遵守しています。
・塩素フリーで、ハロゲン物質、重金属、固体成分、PTFEなどは含まれておりません。
・パッキンやシール材などゴム、樹脂部材への悪影響(膨潤、硬化などの変質)がありません。
・稼動時、加工時、保管時、充填時の泡立ちを抑えています。
もっと読む