給水管ソケット通販・販売特集
給水管ソケットの特集ページです。
管端防食管継手 ZC形給水栓ソケットや銅管継手 給湯用銅管継手 銅管水栓ソケット(回転防止型)など給水管ソケットに関する商品を探せます。
管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット
0
環境にやさしい材料を!
より良い環境を残すために新たな発想で取り組みます。
【特長】
・優れた防食性能。
一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・容易な施工管理(管端コア一体型)。
ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・優れた衛生性と環境にやさしい樹脂を採用。
内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。
・豊富な品揃え。
標準品、器具接続用継手、防食ねじ付(異種金属接続用)継手の品揃えをしています。
もっと読む- CAD:
- 2D
給水栓ソケット
0
【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 給水栓ソケット。【材質】・塩化ビニルです。
透明TS メタル給水栓ソケット
【特長】
・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットハーフソケット
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ネジがNCで切られているため、非常に精度が高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットハーフソケット。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・通常のストレートソケットの約半分の長さになっているため、主に片側を溶接し、ねじで取り出す時に使用。
もっと読むステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・径違いのサイズラインナップが多いため、配管が容易。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管を繋ぐために使用するねじ込み継手。
・主にパイプ同士を接続するのに使用するが、両側のねじサイズが異なるタイプで、配管の径を変更可能。
もっと読む