17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

結束バンド カラー通販・販売特集

  • インシュロック カラータイ 標準グレード【50~1,000個入り】
  • カラーケーブルタイ
  • インシュロック リピートタイ 標準グレード【100個入り】
  • 結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)【100個入り】
  • マジックケーブルタイ
  • 【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)【100個入り】
  • Tak-Ty タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズ【1~10個入り】
  • メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】
  • ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
  • 結束バンド(マーキングタイプ)【100個入り】

結束バンド カラーの特集ページです。 インシュロック カラータイ 標準グレード【50~1,000個入り】やカラーケーブルタイなど結束バンド カラーに関する商品を探せます。