組み立て 箱通販・販売特集
組み立て 箱の特集ページです。
収納ケース NTボックスや収納ケース クリアライトボックスなど組み立て 箱に関する商品を探せます。
収納ケース NTボックス
0
【特長】
・スタッキング(積み重ね)でき便利です
・長さを測れるフタに60cmまでの便利な目盛り付です
・工具類やアウトドア収納に便利なバックル蓋付きコンテナです
【用途】
・工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に
【材質】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
・線材:ステンレス鋼
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むNCボックス(クリア)
工具や大工用品、アウトドア用品など多目的な収納・保管に便利なコンテナ。
【特長】
・NC-1.5はNC-7、NC-11に2個並べてスタッキングも可能、NC-1.5は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・NC-7はNC-11ともスタッキング可能。NC-7、NC-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・NC13はNC-25ともスタッキング可能。NC13はNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・NC-22はNC-45ともスタッキング可能。NC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・NC-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・NC-50はNC-75ともスタッキング可能。NC-50、NC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パーツキャビネット 間口 350~863mm
強度のある鉄板を使用し、重量物にも対応した小型パーツケース。
【特長】
・小ネジなど引き出し1つで1kg程になるような過酷な使用にも耐えられる高剛性、高強度仕様。
・据置きタイプは転倒防止金具付。
・重ね置きタイプは連結金具と転倒防止金具付。
・丈夫で、長期・多岐にわたる使用に耐えます。
・各引き出しに2枚の仕切板を装備。
・奥に箱単位を置いて、手前にバラを収納すれば一目で在庫量が確認可能。
【用途】
・引き出し一つに名札やリストストラップ、手袋など作業者個々で使用する備品の保管棚としても有用。
もっと読むNTボックス
0
【特長】
・工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです
・フタに便利な目盛り付きです
NTボックス
0
【特長】
・工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです
・フタに便利な目盛り付きです
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
収納ボックス CBボックス
【特長】
・多使用可能なCBボックスです。
【用途】
・カタログ、雑誌の整理にお使いいただけます。
収納ボックス ラタン調ボックス
0
ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインでのボックス型コンテナ。
【特長】
・A4ファイルの収納が可能。
・一般的なカラーボックス(棚内寸:約390×275×275mm)にぴったり収納。
【用途】
・オフィスや事務所などでの小物収納。
もっと読むボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
小物を入れるのに最適なベタ目形状のネスティングタイプのコンテナ。
【特長】
・未使用時には重ねることが可能なため、未使用時のスペース効率の良いボックス型コンテナ。
【用途】
・オリコン50Bシリーズにサンバケット3N、4N、5Nがスペースに無駄なくぴったり収納可能。
・小物を仕分けし、配達時の誤配送を防ぐ。
もっと読む