細胞 培養 容器通販・販売特集
細胞 培養 容器の特集ページです。
浮遊細胞用フラスコ 培養容器や5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】など細胞 培養 容器に関する商品を探せます。
浮遊細胞用フラスコ 培養容器
0
【特長】
・細胞接着処理を施していないので、細胞によって回収時にダメージを受けやすいハイブリドーマやリンパ球系用の培養フラスコです。
・わずか1/3回転でキャップの開閉ができるイージーフラスコタイプです。
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読むφ61/77/98 広口ポリ容器(10個)【10個入り】
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は10個入り
もっと読むアイボーイ(フロロテクト)広口
0
耐薬品性が飛躍的に向上!
【特長】
・樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています
・積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します
・薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます
・オートクレーブ可(121℃)
【材質】
・本体・フタ/PP(表面フッ素化処理)
もっと読む角型広口ポリ容器(10個)
・フタは、ねじ式
・目盛付き
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・入数は10個入りです。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能