精密測定通販・販売特集
精密測定の特集ページです。
ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)や精密石定盤(0級相当品)など精密測定に関する商品を探せます。
精密石定盤(0級相当品)
経年変化が少なく錆びないため、平面度、平行度、真直度測定用として使用できる精密石定盤。
【特長】
・花崗岩製の精密定盤。
・硬度が高く耐磨耗性に優れている。
・経年変化もほとんど無く、錆びない利点をもつ。
・JIS 0級相当品。
【用途】
・平面度、平行度、真直度測定用として使用可能。
・加工品の芯出し、ケガキ作業及び組立作業にも使用可能。
・製造業の品質管理部門、または受入検査部門でも使用可能。
もっと読むポイントマスタープロ
【特長】
・非導電性のワークや機械でも基準点を瞬時に検出!
・セラミックベアリング採用の高速マシニングセンタに最適
通常価格(税別) :
102,493円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
測範社 マスターリングゲージ
測定器の基準として用いられるゲージです。
【特長】
・精密測定器の基準用は、JMAS(日本精密測定機器工業会規格)によって、ゲージ部の真円度、円筒度、直径の許容値が規定されております。マスターリングゲージには、呼び寸法と実測値が刻印されています。
・このゲージは、「セットリング」・「セッティングリング」とも呼ばれ、内径測定器(シリンダーゲージ・ホールテスト・三点式内径測定用マイクロメータなど)を使う前に、ゼロセット(ゼロ点合わせ)をするために使います。
・内径測定器を使った穴径の検査は、マスターリングゲージとの寸法差を調べていることになります。
もっと読むゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
ゲージ径100分台指定(PINGーG)、1000分台指定(PING-GX)がございます。
〔仕様〕
・材 質: ゲージ鋼(SUJ相当)。
(0.10~2.699mmはSKH相当)
・プラケース入り(色:グレー)
もっと読む通常価格(税別) :
1,467円~
一部当日出荷可能
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・リーフ幅12.7mm。
【用途】
・隙間の測定に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
1,166円~
一部当日出荷可能
ポイントマスター 交換スタイラス
【特長】
・ポイントマスターの交換スタイラスです。
・スタイラス部分が分離できるように、 M3のネジ込み式になっているため、 スタイラスが傷付いた時やワ−クの形状により、 スタイラスの交換ができます。
通常価格(税別) :
9,217円~
一部当日出荷可能
測定用スタイラス
0
高い精度が要求される測定では純正スタイラスを使用することが重要です。
表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能