精密作業用ルーペ通販・販売特集
精密作業用ルーペの特集ページです。
作業用ルーペ“カケルーペ”や精密作業用アイルーペ T-3など精密作業用ルーペに関する商品を探せます。
作業用ルーペ“カケルーペ”
0
【特長】
・今お使いの眼鏡の上から掛けることができ、作業時に両手が使えて便利です。
・大きいフレームを使用しているのでフィット感も抜群です。
・両サイドに小窓がついており、視野が広々で見えやすいです。
【用途】
・作業時の手元の拡大に。
【材質】
・フレーム:ポリカーボネート
・レンズ:ポリカーボネート
もっと読む精密作業用アイルーペ T-3
拡大して見るルーペ。
【特長】
・細かな作業の能率アップに役立ちます
・まぶたに挟んで使用します
・ガラスレンズです
・5倍倍率で拡大できる
【用途】
・精密部品の修理や検査に
もっと読む作業用ルーペ マックス・ディテール(2倍)
0
【特長】
・メガネタイプですので両手を自由に使う事ができます。
・左右別々のダイヤルでピント調節でき、大きくはっきりとした拡大像が得られます。
・テンプル端部はフレキシブルに曲げる事ができ、耳にフィットします。
メガネ用ルーペ SL-43・SL-44
0
両手が使える、メガネに取り付けて使用するルーペ。
【特長】
・両手が使えるので作業効率がアップ。
・普段掛けているメガネに装着して使用可能。
・フリーサイズ 。
・クロス、ケース付。
【用途】
・基板チェック、精密検査からホビーユースまで様々な分野に便利。
もっと読む精密作業用双眼ルーペ
0
【特長】
・双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
【用途】
・細かい作業に。
・超精密作業や特殊作業などに。
【材質】
・眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン●鼻パッド:シリコン
・Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
もっと読む精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)
0
【特長】
・双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
【用途】
・細かい作業に。
・超精密作業や特殊作業などに。
【材質】
・Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
もっと読むルーペ
0
【特長】
・LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に
・手持ち、スタンドの2WAY仕様
・3点のジョイントにより角度の調節が可能
・LEDライトはUSB接続にて点灯
・白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能
もっと読む作業用ルーペ(フレームタイプ)
0
【特長】
・PXM®レンズで透明度が高く経年変化を起こしません。
・特殊多層コーティングでレンズに傷が付きにくいです。
・レンズの取り付けは跳ね上げ式で、裸眼状態での作業も容易です。
・両手が使えるので作業に便利です。
【用途】
・一般組み立て工程での微細作業。検査移動しながらの作業。
もっと読むヘッドルーペ SL-80・SL-81・SL-82・SL-83
0
マジックテープ式で頭にぴったりフィットし、メガネをかけたままでも使用出来るヘッドルーぺ。
【特長】
・ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィット。
・ヘッドサイズは48~63mmの間で自由に調整可能。
【用途】
・電子機器、精密機器の検査、修理などの精密作業に最適。
もっと読むルーペ L-95
0
持ち運びに便利な折りたたみ式ルーペ。
【特長】
・材質:硬質プラスチック(レンズ)。
・L-95-9:3/6/9倍率タイプ。
・L-95-10:10倍率タイプ。
【用途】
・拡大したいときに便利。
もっと読む