精密ドライバーセット通販・販売特集
精密ドライバーセットの特集ページです。
No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセットや精密ドライバーセット6本組 D-20【6個入り】など精密ドライバーセットに関する商品を探せます。
No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット
精密ドライバーの6本組セット。
【特長】
・プラス、マイナス、ヘックス、ソケットのセット。
・本体ステンレス製(エンドキャップ部樹脂製)。
・クッショングリップ付きで指先にフィット。しっかりとした締め付け、微妙な調整が可能。
・ヘッダーを切りとればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスパックにも収納しやすい。
・携帯に便利なクリアケース入り。
【用途】
・精密機器、時計、メガネ、スペーサー、ホビーなどの組立・修理・分解用に最適。
もっと読む精密ドライバーセット6本組 D-20【6個入り】
汎用性の高い精密ドライバーセット。
【特長】
・+No.0、+No.1、-1.2×0.32、-1.8×0.32、-2.3×0.35、-3.0×0.45のセット。
・縫製ケース付。
【用途】
・作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
もっと読む7本組 [+ -]精密ドライバーセット
0
【特長】
・〈セット内容〉…7本組
・(+)ドライバー…#000・#00・#0
・(‐)ドライバー…1.4・2.0・2.4・3.0mm
・全長…150mm
もっと読むP柄精密ドライバーセット
0
【特長】
・使用頻度の高いサイズをセットしています。
・回しやすい回転キャップ付です。
【用途】
・精密ねじ回しに。
【材質】
・軸:クロムモリブデンバナジウム鋼、真鍮
・グリップ:ポリプロピレン(PP)
もっと読む精密ドライバーセット TD-56S
0
【特長】
・超極小ネジ用の精密ドライバーが入ったセットです。
・指に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。
・早回しに便利な回転キャップ・ローレット加工です。
・錆びにくいステンレス製です。
【用途】
・スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。
【材質】
・本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
・軸:特殊合金鋼
・クッショングリップ:エラストマー
【セット内容】
・(+)0、(+)00、(+)000、(+)0000、(+)0.9、(+)0.7
もっと読むマイクロドライバーセット 73675
12本セットのマイクロドライバー。
【特長】
・人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用。
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・快速回転できるゾーン付き。
・精密に調整する狙い(六角状)付き。
・指でより強いトルクを伝達する設計付き。
・頑強なポーチ付き。
・製造国:チェコ。
もっと読むプリシジョングリップ精密ドライバーセット
ドイツ製高品質のプリシジョングリップ精密ドライバーセット。
【特長】
・プラスドライバー、マイナスドライバー各3本の6本セット。
・プロポリピレン樹脂ハンドル。
・刃先はブラックチップ精密加工。
・ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能。
・硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上。
【用途】
・ねじの締め付け、緩め作業に最適。
もっと読む差替式 マイクロドライバー
0
精密作業用のマイクロドライバーセット。
【特長】
・差替式。
・ハンドル+ビットセット。
・快速回転できるゾーン付き。
・精密に調整する狙い(六角状)付き。
・指でより強いトルクを伝達する設計付き。
・しっかり収納できる専用ポーチ付き。
【用途】
・電子部品などの組み立て作業に最適。
もっと読むドライバービットセット(43本入)
0
【特長】
・六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
【用途】
・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
【材質】
・合金工具鋼
【セット内容】
・全長25mmドライバービット:PH1/PH2(×2本)/PH3/PZ1/PZ2(×2本)/PZ3/S3/S4/S5/S6/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/T10/T15/T20(×2本)/T25/T27/T30/T40/TH10/TH15/TH20(×2本)/TH25/TH27/TH30/TH40
・全長75mmドライバービット:PH2/PZ2/S5/T15/T20/T25
・6角ソケット:6/8/10
・六角軸6.35mm・9mm溝アダプター
・六角軸6.35mm・9mm溝ネジ倒れ防止アダプター
もっと読む