第二種圧力容器通販・販売特集
第二種圧力容器の特集ページです。
ステンレス圧力容器やステンレス圧力容器 TBシリーズ 液面計付など第二種圧力容器に関する商品を探せます。
ステンレス圧力容器
0
【特長】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 TBシリーズ 液面計付
0
開口部が広く、洗浄性や拡張性に優れた圧力容器です。
【特長】
・材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄などのメンテナンスが容易です。
・プランジャーを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
【仕様】
・レベルゲージ:付属
・タンク接液部材質:SUS304
もっと読むステンレス圧力容器 TMシリーズ 液面計付
0
軽量かつ安価で人気の高い加圧容器です。
【特長】
・低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。
・軽量でハンドリングが容易なので搬送用にも適しています。
・加圧時には蓋を開けることができない安全構造です。
・リリーフバルブを標準装備しています。
【仕様】
・レベルゲージ:付属
・タンク接液部材質:SUS304
・リリーフ弁材質:ポリアセタール
もっと読むステンレス圧力容器 TNシリーズ 液面計付
0
蓋を胴体径より小さくしてコストを抑えた加圧容器です。
【特長】
・蓋を胴体径より小さくしてコストを抑えています。
【仕様】
・レベルゲージ:付属
・タンク接液部材質:SUS304
もっと読むウォータータンク 容量 10~100L
0
液が残留しない便利なポリエチレン製のウォータータンクです。
【特長】
・瓶の底部が傾斜構造になっているので液が残留しません。
・50Lと100Lはキャスター付きで移動が容易です。
・材質(本体、フタ):ポリエチレン
・材質(コック):ポリプロピレン(4-4021-01、4-4021-01、4-4021-03)、塩化ビニル(4-4021-04)
・使用上限温度:70℃
もっと読むステン真空缶
0
【特長】
・減圧処理がすぐできるよう付属品を揃えています。
・平底で安定しています。
・上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取り付け座付きです。
レベル計・バルブ付汎用容器【STV-LV】
0
●残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。
●小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
【特長】
●バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品性に優れています。
●蓋を開けずに残量を把握できるレベル計付きです。
●ノズルの先端は、ねじ込み継手の為、接続が可能です。
●ホコリの侵入を防ぐかぶせ蓋付きです。
●【STV-LV-FL】背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを約200mmにしました。
●【STV-LV-FL】容器を固定できるように、脚には10mmの穴が空いています。
もっと読む搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0
【特長】
・一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。
・キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。