端子台TM通販・販売特集
端子台TMの特集ページです。
MTシリーズ (30A M4・組端子台)やショートバー SBRシリーズ【1~10個入り】など端子台TMに関する商品を探せます。
ショートバー SBRシリーズ【1~10個入り】
コモン配線に便利な渡り金具です。
【特長】
・PVC製の被覆付きです。
・SBR70-10P、SBR85-10P、SBR95-20P、SBR95-20Nはニッパーなどで必要な極数に切断することができます。
・SBR95-20は被覆付きのSBR95-20Pと、被覆無しのSBR95-20Nから選択可能です。
もっと読む- CAD:
- 2D
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
0
組端子台だから現場で即取付(M4・ストレートタイプ)。
【特長】
・そのまま取付が可能な組端子台です。
・300V20Aネジブロック端子台です。
・M4ネジのストレートタイプ。
・丸型・Y型圧着端子共用です。
・プラスドライバーを使用できます。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)
0
欧州輸出が中心の中国優良端子台メーカー採用。
【特長】
・そのまま取付が可能な組端子台です。
・300V15Aネジブロック端子台です。
・M3ネジのストレートタイプ丸型、Y型圧着端子共用です。
・プラスドライバーを使用できます。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
端子台 PCN7シリーズ
端子間ピッチ7mmの超小型サイズを実現。小型化するPLCやSBCのインターフェースに最適。コンパクトサイズで制御盤の小型化に貢献する。
【特長】
・端子間7mmピッチの超小型サイズを実現した。
・小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適。
・コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献する。
・コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプ。
・結線作業がラクなSS端子ネジを採用している。
・ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぐ。
・端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れる。
・DNIレール取付け、直付け、双方に対応する。
・サポートスクリュー搭載(Y形圧着端子専用)。
・端子ネジは脱落防止構造で座金が浮いている状態になっており結線作業が省工数化。
・IEC35mmレールへの取付けもレバー方式で簡単に脱着可能で工具不要。
もっと読む- CAD:
- 2D
差込形接続端子 TMEDV【100個入り】
端子と絶縁体の間に銅パイプが入った圧着端子。
【特長】
・主に嵌合が必要な個所に使用される差込形接続子。
・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みを設けている。
・絶縁部素材にナイロン、ビニルで選択が可能。
・青透明、赤、青の3色で展開。
【用途】
・嵌合が必要な個所に利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
端子台 PCNシリーズ
【特長】
・DINレール幅35mmに対して本体幅はなんと40mm。
・一段とスリムに仕上がりました。
・端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
・端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため。
・自由性のある回路設計が可能です。
・新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。
・フォーク型端子を使用ならPCNシリーズが断然有利です。
・レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。
・工具不要で取外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
・レール取付け、直接取付け兼用型です。
・サポートスクリュー搭載(Y形圧着端子専用)。
・端子ネジは脱落防止構造で座金が浮いている状態になっており結線作業が省工数化。
・IEC35mmレールへの取付けもレバー方式で簡単に脱着可能で工具不要。
もっと読む- CAD:
- 2D