端子台通販・販売特集
端子台の特集ページです。
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップやUKブロック端子台(M3~M4)【10個入り】など端子台に関する商品を探せます。
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
あらかじめ必要な極数で組み立てられたセルフアップ式の組端子台。
【特長】
・セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台。
【用途】
・電線の中継に最適。
・豊富な極数で、経済的な選定を行う際に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 数量スライド割引
UL
CSA
TUV
JIS
電源用
信号用
600V
UKブロック端子台(M3~M4)【10個入り】
【仕様】
・組立型のバネアップ式ブロック端子台
・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続に最適。
- CAD:
- 2D
固定端子台 TS-615・625シリーズ
【特長】
・端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードUL94V-0ですから安全
・定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適
・絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応
・端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実
・端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式
【用途】
・配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適
もっと読む耐熱端子台
・耐熱端子台になります。カバー付き、カバー無しからお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
レール対応端子台 PTUシリーズ
【特長】
・結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズ。
・ネジの脱落を防止するネジアップ式を採用。
・本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。
・IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。
・全機種でUL規格、TUVの認定を取得。
・工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
RTK組端シリーズ
RTK組端シリーズはレール端子台、RTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、直取付型組端子台シリーズです。
- 数量スライド割引
UL
CSA
TUV
電源用
信号用
600V
UK2段ブロック端子台(M3~M4)【10個入り】
【仕様】
・組立型のバネアップ式2段ブロック端子台
・圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続には、最適です。
- CAD:
- 2D