立入禁止標識通販・販売特集
立入禁止標識の特集ページです。
安全標識 立入禁止標識 63mm×260mm~900mm×450mmや安全標識 立入禁止標識 450mm×600mm~600mm×450mmなど立入禁止標識に関する商品を探せます。
禁止標識 立入禁止・通行禁止
0
19種類の表示内容から選べる立入禁止用の表示。
【特長】
・大きく目立つ文字で立入禁止を喚起。
【用途】
・立入禁止区域に表示して使用。
禁止標識 ターポリン製標識
0
作業、点検中であることを明示する標識。
【特長】
・軽くて丈夫なビニールの標識。
・巻いて持ち運びが可能。
・柔軟性、防水性に優れる。
・ひっぱり強度が強く丈夫。
【用途】
・作業中の立ち入りを禁止したい時に。
・紐で設置するタイプなので、あらゆる場所に対応可能。
ユニット 立入禁止標識 立入禁止
0
【特長】
・エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
・工事現場等で使用する汎用の標識です。
・石綿障害予防規則 第33条 喫煙等の禁止に準拠した禁止標識です。
【用途】
・工事現場用の汎用標識です。
・石綿を取り扱う作業場内の禁止表示に最適です。
【商品仕様】
・表示内容:関係者以外立入禁止
・取付仕様:穴4ヵ所
・縦(mm):600
・横(mm):450
・厚さ(mm):1
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・取付穴径:4.2mm
・JANコード:4571181523726
・トラスココード:836-9020
・質量:250g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(再生材50%)
禁止標識 チェーン吊り下げ標識
ロープやチェーンに吊り下げられる標識。
【特長】
・文字入りタイプ3種類、無地タイプ2種類をご用意。
・吊り下げるだけで注意喚起することができる。
【用途】
・ロープやチェーンに吊り下げて注意を促す。