突入 電流 防止 回路 リレー通販・販売特集
突入 電流 防止 回路 リレーの特集ページです。
単相電流リレー K8AK-ASや単相電流リレー K8DT-ASなど突入 電流 防止 回路 リレーに関する商品を探せます。
単相電流リレー K8AK-AS
0
産業設備や装置の電流監視に最適。
【特長】
・過電流または不足電流の監視が可能
・市販CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)とセットで使用可能
・手動復帰、自動復帰に1台で対応
・起動ロックと動作時間を個別に整定可能
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)
・出力接点のノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能
・LEDで出力状態を把握可能
・入力-電源間絶縁
もっと読む通常価格(税別) :
10,736円~
一部当日出荷可能
単相電流リレー K8DT-AS
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能、 過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用。
【特長】
・直流/交流電流に1台で対応(共用)。
・市販CT(CT二次側0~1A、0~5A)と組み合わせて使用可能。
・動作値、復帰値、起動ロックタイマ、動作時間を設定可能。
・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能。渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)。
・接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。
もっと読む通常価格(税別) :
13,866円
一部当日出荷可能
HR6S-BAC形 安全リレーモジュール
0
【特長】
・IoTのための安全リレーモジュール
・高度な診断と出力機能を搭載:予知保全
・ダイヤル切換により多彩な入力機器の接続に対応:ファンクションモード設定
・ダイヤル切換により多彩なスタートモードに対応:スタートモード設定
・ひと目で状況把握できるLED表示
・従来のねじ端子台と、省工数で高信頼性のPush-in端子台の2種類から選択可能
・オペレータからの停止指示を受け取ったとき、または安全回路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止することにより、オペレータと機械の両方を保護します
・安全入力部の省配線を実現しました
・スリムタイプでありながら4NO1NCの安全出力を搭載しています
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単相過不足電流リレー K8AK-AW
0
産業設備や装置の電流監視に最適。
【特長】
・過電流と不足電流の同時監視が可能。過電流、不足電流を個別設定と個別出力可能
・市販CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)とセットで使用可能
・手動復帰、自動復帰に1台で対応
・起動ロックと動作時間を個別に整定可能
・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)
・LEDで出力状態を把握可能
・入力-電源間絶縁
もっと読む遅延釈放形電流リレー
0
【特長】
・遮断器のトリップコイルへの電流で動作し、接点信号が60ms以上の間継続する遅延釈放形の電流リレーです
小形パワーリレー MK-S
0
MK(スーパーMK)をリニューアル。ラッチングレバータイプもシリーズ追加。
【特長】
・形MK(スーパーMK)と取りつけ、内部配線は同一
・内蔵のメカニカルインジケータにより、接点の動作状態を確認可能
・ラッチングレバータイプは、2つのモードで回路チェックが可能
・ラッチングレバータイプには、ネームプレートを装備
・UL、IEC(TÜV認定)規格取得
もっと読むターミナルリレー RS4□,6N
【特長】
・幅34mmのスリムタイプ。
・4点出力、6点出力タイプ共に幅34mmのスリムタイプです。
・盤内の省スペース化に貢献します。
・4点種t力にはb接点出力搭載タイプをラインアップ。
・接触信頼性の高い小型カードリレーを採用。
・双接点化により、接触信頼性の高い制御ニーズにも対応できます。
・表面取付レール取付共用化達です。
・コイルサージ吸収ダイオードおよび動作表示ランプ付き。
・専用ソケットTP04形を採用し、リレーのメンテナンスが容易。
・RS4形にはコモン配線に便利な短絡板を2個付属。
・フィンガープロテクタRZ4N形を準備しています(別売)。
もっと読むG70D リレーターミナル
8点、16点出力用リレーターミナルと16点リレー出力タイプリンクターミナル。
【特長】
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:幅156×奥行51×高さ39mmとコンパクトなサイズ
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:負荷への配線は、中継端子台なしで端子台部から直接可能
・G70D-SOC08:コネクタケーブルで一括配線を実現
・G70D-SOC08:独立接点、ショートバーで簡単にコモン接続
・G70D-SOC08/G70D-SOC16/G70D-FOM16:コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示用LEDつき
・G70D-SOC16/G70D-FOM16:リレー取りはずし工具つき
・共通:DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
もっと読む通常価格(税別) :
12,942円~
一部当日出荷可能