空調 ダクト 吹き出し 口通販・販売特集
空調 ダクト 吹き出し 口の特集ページです。
吸込口用ダクト継ぎ手やエアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用など空調 ダクト 吹き出し 口に関する商品を探せます。
吸込口用ダクト継ぎ手
【特長】
・ブロワの吸込口にダクトホースを取り付けることができる吸込口用継ぎ手です。
フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト簡易式透明タイプ。
【特長】
・軽量・コンパクトなので、作業現場等への持ち運びに便利。
・ダクトが透明なので、ダクト管内の搬送物の状況が一目でわかる。
【用途】
・排気ダクトを排気口に接続して、屋外に排熱した空気を排出。
・送風機用ダクト。
もっと読む外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】
0
外壁用ステンレス製換気口 角型パイプフード。
【特長】
・小中学校の冷暖房施設の全熱交換器に最適です
・制振材装着により、雨音を軽減できます
・防雨板装着により、雨水の侵入を軽減できます
・圧力損失を低く抑えています
もっと読む