568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX
【特長】
・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
・測定面にチタンコーティングを施しています。
・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合せが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
・公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。判定結果のみを拡大表示することもできます。
・2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
・表示部は見やすい位置にセットできます(330°回転)。
・止まり穴の底面近くまで測れます。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムにも対応しています。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
もっと読む