移動用キャスター通販・販売特集
移動用キャスターの特集ページです。
産業用キャスター STMシリーズ 自在やキャスタ 中荷重用 CMG□など移動用キャスターに関する商品を探せます。
産業用キャスター STMシリーズ 自在
産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。
【特長】
・優れた旋回性能 : 旋回部がダブルボール構造になっている。
・限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。
・広い互換性 : 産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。
・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。
・STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。
【用途】
・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
キャスタ 中荷重用 CMG□
中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なキャスタです。ストッパ位置を選択できるタイプのご用意もございます。車輪材質は、合成ゴム・ウレタン・モノマーキャスティングナイロン・制電性ゴム・ノンカーボン制電性ウレタンの5タイプから選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
産業用キャスター SKMシリーズ 固定
産業用キャスターJIS準拠の中荷重用固定キャスタ。
【特長】
・あらゆる産業の作業現場で活躍可能。
・メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。
・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使用可能。
・SKM型はSTM型と取付高が同じで、固定・自在で併用可能。
・金具はユニクロームメッキ仕上げ。
【用途】
・各種搬送台車やメッシュパレット等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D