移動用 電線通販・販売特集
移動用 電線の特集ページです。
移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LFや移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LFなど移動用 電線に関する商品を探せます。
移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF
【特長】
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に耐熱PVCを使用。
・シースに高耐油・耐熱PVCを使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
【用途】
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適。
・ケーブルベア試験500万回以上(実力1000万回以上)。
・定格300V、105℃のUL、cUL共用耐震型ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。
・電気用品安全法に適合(19~15AWG)。
もっと読む移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF
0
【特長】
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に耐熱PVCを使用。
・シースに高耐油・耐熱PVCを使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
【用途】
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適。
・ケーブルベア試験500万回以上(実力1000万回以上)。
・定格600V、105℃のUL、cUL共用耐震型ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。
・電気用品安全法に適合(7心以下)。
もっと読む耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
【特長】
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度80℃
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
【用途】
・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
【ツイストペア加工品】
・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
・50・100・305mで長さを選べます
・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
もっと読む通常価格(税別) :
2,000円~
一部当日出荷可能
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
【特長】
・UL、CSA規格共用です
・定格電圧300V、定格温度105℃
・UL VM-1、CSA FT1および電気用品安全法に基づく垂直燃焼試験合格します
・絶縁体は照射架橋されており熱的に安定なので、300~380℃の半田ごてが触れても溶融しにくくなっています
・仕上外径が細くスペースファクター上有利です
・局部最小厚が0.4mm以上です
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
例)
・圧縮紙リールタイプ
UL1430-28-R-305-R
・全燃焼リールタイプ
UL1430-28-R-305-PPR
もっと読む通常価格(税別) :
1,000円~
一部当日出荷可能
ドラム缶移動用てこ DORATEKO
0
【特長】
・ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます
・自重わずか1.3kg
・オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます
・指つめ(指はさみ)防止効果
【用途】
・倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に
・ドラム缶の整頓に
【材質】
・鉄製
もっと読む小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ
0
φ60mm(直径60mm)以下の回転する平面及び曲面の温度を測定可能なセンサ。
【特長】
・平面、φ20~φ60mm(直径20~60mm)の曲面を計測可能。
・1,000時間以上の耐久性。
・グリップ無し製作可能なので、取り付けて温度データを取る事が可能。
【用途】
・プリンタなど定着ローラの表面温度計測に。
もっと読む移動用照明台車
0
軽量でコンパクトな設計の投光器搭載用照明台車。
【特長】
・センターポールは 1,380~2,000mmまで伸縮
・0.9~1.6kVAまでの発電機に対応
・台車下部は絶縁樹脂コーティング済
・2段まで段積み可能
・エアーダンパー式センターポール
・段差もラクラク大型キャスター付
・発電機固定用押さえプレート&締付ベルト付
【用途】
・土木、道路工事や鉄道保線作業時に利用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
移動回転表面用温度センサ U形シリーズ
0
【特長】
・U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適したセンサです。
・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される耐熱ビニル電線。
【特長】
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度105℃
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
【用途】
・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に使用できる
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
もっと読む通常価格(税別) :
2,353円~
一部当日出荷可能