移動台通販・販売特集
移動台の特集ページです。
台形ねじユニット アセンブリタイプやラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)など移動台に関する商品を探せます。
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
特長L寸指定タイプは穴位置指定タイプと穴数指定タイプ2種類あります。
2種類とも長さを1mm指定可能です。片端面加工により他のラックギヤとつなげられます。
穴加工なし、側面通し穴加工、背面タップ穴加工、側面タップ穴加工、側面ザグリ穴加工を自由に選べます。
- CAD:
- 2D
- /3D
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
手動ユニット 昇降タイプ
上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです
新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)新商品パラメトリックユニット版手動ユニットは、
本ページ商品より性能はそのままに
最大8,830円お得になった商品です。
どなたでも簡単に選定できるサイトを構築しており、完成イメージを見ながら寸法・オプションを選択するだけで選定が完結します。
■新商品はこちらお安くなった新商品 購入ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動式リフトテーブルキャデ
作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く)
・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション)
・しっかり安定、きっちり搬送。
・シンプル設計で作業を多彩に応援します。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・操作は簡単、小回りも抜群。
・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
・キャスターは片側ブレーキ付。
【用途】
・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。
もっと読む