移動ラック通販・販売特集
移動ラックの特集ページです。
軽中量ラック 300㎏タイプや治具用スライドユニット土台など移動ラックに関する商品を探せます。
軽中量ラック 300㎏タイプ
高い汎用性と高い経済性を備えた中量ラックです。
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり300Kg
・段数、間口、奥行、高さなど500種類以上の組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です
もっと読む平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
【特長】 軸穴径を1mm単位で指定できる平歯車です。
食品業界や水洗いする箇所に採用しやすいポリアセタール青の選定が可能になりました。
省スペース向けに全長が従来より短い薄幅品を追加いたしました。
【材質】MCナイロン、ポリアセタール白・青
【穴形状】芯金なし、芯金あり(S45C相当、SUS304)
さらにオプションにて様々な追加工でご希望の歯車を選定いただけます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
特長L寸指定タイプは穴位置指定タイプと穴数指定タイプ2種類あります。
2種類とも長さを1mm指定可能です。片端面加工により他のラックギヤとつなげられます。
穴加工なし、側面通し穴加工、背面タップ穴加工、側面タップ穴加工、側面ザグリ穴加工を自由に選べます。
- CAD:
- 2D
- /3D
SR ラック
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、リーズナブルな価格帯のラックギヤ。
【特長】
・S45C、KHK4級、価格帯など汎用的なラックギヤ。
・小原歯車(KHK)のラックギヤを、ミスミVONAで追加工して提供。
・指定寸カットに加え、側面・背面タップ穴加工や側面ザグリ穴加工が可能。
・画面左の仕様・寸法の項目で、希望の寸法を指定。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
CPラック
S45C、N8級、低価格で最も汎用的なCPラックギア。
【特長】
・ピニオン1回転時の移動距離を整数長さに利用できるCP平歯車。
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性がある。
・ピニオン1回転に対して移動長さが50、100、150と整数mmになるように設計。
・位置決めに最適。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,047円~
一部当日出荷可能
スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
0
セルフロックで安全設計。
2kN~1250kN用までの多用途に応える機種を標準化。
【特長】
・台形ねじ使用によるセルフロック効果があり、不意の電源カットにもスクリュシャフトの保持が可能です
・ウォーム減速部は5kN~10kNまではグリース潤滑方式(メンテナンスフリー)、2kN及び25kN以上はオイルバス潤滑方式採用。高速回転にも充分耐えます
・理想的な軸受構造で高性能。2kN~1250kNまで豊富に標準化しています
もっと読む- CAD:
- 2D
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0
レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。段数・サイズなど350種類以上の組み合わせが可能です。カラーはグリーン・アイボリーの2色から選択可能です。
【特長】
・キャスターは支柱にボルトオンタイプですので、ベースが邪魔にならず足元スッキリ。
・キャスターは、自在×2、自在ストッパー付×2。
・棚ピッチは50mm単位で変更可能。
【用途】
・頻繁にレイアウト変更がある工場ラインサイドの物品保管。
・ツールワゴン等では保管が難しい重量物や大きいサイズの物品保管。
もっと読むラックギア L寸固定タイプ
【特長】L寸固定タイプは両端面ともラックギヤを繋いで使うことができます。
穴加工なし、側面通し穴加工、背面タップ穴加工、側面タップ穴加工、側面ザグリ穴加工を自由に選べます。
- CAD:
- 2D
- /3D
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
ワークの取付が容易なロータリアクチュエータ。
【特長】
・テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニット
・大型の転がり軸受
・角度調整範囲:0~190°
・本体の取付が容易
・テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量:0.01mm以下
・端面・側面方向からの配管
・サイズ:10、20、30、50、70、100、200
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
1,189円~
一部当日出荷可能