磁石 ペン通販・販売特集
磁石 ペンの特集ページです。
マグペンバーやマグバー(マグネットクリーナー)など磁石 ペンに関する商品を探せます。
マグペンバー
【特長】
・伸縮自在のペンタイプ
・超軽量且つ強力な吸着力
・本体は錆に強いステンレス製
・吸着能力は1.5kgです
・磁束密度は350mTです
【用途】
・狭小部の切粉、研磨粉、落下物の除去
・機械組立加工工場に最適
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
マグバー(マグネットクリーナー)
0
【特長】
・工作機械のテーブル溝、バイスの隙間等狭所の切粉、スラッジの除去。
・水・油槽内の切粉、スラッジの除去。
・強力な磁力により、吸着力抜群。
・棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄屑やスラッジの除去に最適。
・吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作。
・本体はステンレス製の為、耐久性抜群。
もっと読む永磁ホルダー丸型(強力薄型)
【特長】
・プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。
・ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
【用途】
・図面やスケール、小物部品の吸着保持に利用できます。
もっと読む通常価格(税別) :
1,375円~
一部当日出荷可能
角型 サマコバ磁石【1~10個入り】
0
温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 角型。
【特長】
・強力な磁石
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています
もっと読む永磁ホルダー 角型 塗装仕様(耐熱型) CPH
0
【特長】
・プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。
・ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
【用途】
・図面やスケール、小物部品の吸着保持に利用できます。
もっと読むピックアップツール(磁石式) MP-2
磁石でビスや工具を拾い出すキャッチツール。
【特長】
・フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチ。
・長い軸長600mm。届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップ。
・油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップ。
・挿入時に周囲の磁性体(金属など)に付着しないよう磁力を遮断するマグネットキャップ付。
【用途】
・手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し作業。
もっと読むネオジム磁石 バー型(角タイプ)
0
強力な磁場で製品が小型化できるため広く使われている角タイプのネオジム磁石。
【特長】
・機械的強度には優れていますが、サビ易いため表面加工されており、80℃以下での使用が条件となります。
【用途】
・携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、ヘッドフォンなどの小型の製品。
・自動車の各種制御モーター、電車、ハイブリッドカー、エレベーター駆動用モーターなど様々な用途で使用。
もっと読むSK マグ皿 磁短 弐 ミニ
0
【特長】
・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です
・従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています
・トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています
・カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です
【用途】
・ステープル、ビスなどの保持に
【材質】
・本体:ステンレス
・磁石:フェライト磁石
もっと読む