磁気エンコーダー通販・販売特集
磁気エンコーダーの特集ページです。
磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズや新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器など磁気エンコーダーに関する商品を探せます。
磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズ
0
小型の磁気エンコーダヘッドです。
ハイウィン製磁気スケールに使用可能です。
【特長】
・小型。
・デジタル信号出力。
・シンプル設計で取り付け容易。
・他社エンコーダと取り付け穴が同じで互換性あり。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
ウルトラスプリングは「基準時高さの荷重」と「許容時高さ(=密着長時髙さ)の荷重」の2点で管理を行っているため一般な許容最大たわみによる寿命計算に、より近い荷重特性を維持しています。
- CAD:
- 3D
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
【特長】
・モーターの高トルク化に加え、モーターの電流仕様も豊富にご用意しました
・お客様の設計シーンに合わせて最適なモーターをお選びください
・高トルク設計のモーターを使用することにより、同じサイズのPKシリーズ標準タイプと比べ、1.2~1.7倍(励磁最大静止トルク)のトルクアップを実現しました
通常価格(税別) :
4,039円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。
【特長】
・直流操作形電磁接触器
・横幅寸法小形化
・端子カバーを標準装備
・うなりのない直流電磁石
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
SKシリーズ 電磁接触器
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております