磁気 センサ通販・販売特集
磁気 センサの特集ページです。
磁気形近接センサ GLSやスタンダードタイプ近接センサ E2Eなど磁気 センサに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
スタンダードタイプ近接センサ E2E
近接センサをお探しなら、まずは形E2E。
【特長】
・磁性金属有無検出のスタンダード
・ワイドバリエーション
条件に合わせて最適な機種を選択可能
・相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
・優れた耐環境性を実現
標準コードの材質は耐油PVC
検出面に切削油に強い材質を採用
・断線対策にコードプロテクタを標準採用
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ
【特長】
・ロッド先端形状めねじを標準化
・オートスイッチ位置微調整が容易
・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
・使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました
・豊富な取付支持金具
もっと読む- CAD:
- 3D
磁気近接形 有接点/無接点 AX形スイッチ
磁気近接形/有接点タイプのスイッチです。適合シリンダシリーズ:10S-6R、10Z-3、10Z-2R、10A-6、10A-6L、10B-6、10A-2R他
通常価格(税別) :
4,144円~
一部当日出荷可能
シリンダスイッチ Tシリーズ
適用シリンダ:CAC4・CKV2・CMA2・CMK2・HCM・JSC3・JSC4・JSG・JSK2・JSM2・LCG・LCR・LCW・LCX・MRG2・MRL2・RCC2・RCS・RRC・SCA2・SCG・SCM・SCP※3・SCS2・SRM3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCA2・UCAC2・ULK・ハンド・チャック。
- CAD:
- 3D
フラット型近接センサ TL-W
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。
【特長】
・厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)
・アルミダイカストタイプもシリーズ化
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
2,685円~
一部当日出荷可能