磁気 シールド シート通販・販売特集
磁気 シールド シートの特集ページです。
標準ウレタンシートや放熱ゲルシート 高熱伝導タイプなど磁気 シールド シートに関する商品を探せます。
放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
高熱伝導タイプの放熱ゲルシートです。熱伝導率2.1W/m・Kで発熱体から筐体へ効率的に熱を伝えます。柔軟性・粘着性に優れ、凹凸面にも密着。電気絶縁性・難燃性(V-0)を備え、幅広い温度範囲で安心して使用できます。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
ウルトラスプリングは「基準時高さの荷重」と「許容時高さ(=密着長時髙さ)の荷重」の2点で管理を行っているため一般な許容最大たわみによる寿命計算に、より近い荷重特性を維持しています。
- CAD:
- 3D
超薄型エリアセンサ
・超薄型: 外形寸法は28×13mmとコンパクト。
・応答時間が短い: 最短応答時間は1ms未満。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・簡単な取り付け: 設置が容易で、操作もシンプルです。
もっと読む- CAD:
- 3D
シート状熱伝導ゲル ラムダゲル COHシリーズ
【全体の特長】
・非常に柔らかい「シート状」の熱伝導ゲルです。
・高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
・優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
・電気絶縁性および難熱性に優れています。
・-40~150℃の温度範囲で使用可能です。
【特長COH-1016LVC】
・低分子シロキサン低減。
【COH-1019LVC】
・低反発+低分子シロキサン低減。
【特長COH-4000LVC】
・高熱伝導+低分子シロキサン。
【特長COH-4065LVC】
・高熱伝導+低反発+低分子シロキサン低減。
【特長COH-3114LVC】
・高熱伝導+低分子シロキサン低減。
もっと読む通常価格(税別) :
4,871円~
一部当日出荷可能