硬質樹脂通販・販売特集
硬質樹脂の特集ページです。
樹脂ブロックやベークライトプレート 紙系・布系など硬質樹脂に関する商品を探せます。
樹脂ブロック
30角・50角・100角の樹脂ブロックです。ポリアセタールとMCナイロンをラインナップしています。
- CAD:
- 3D
樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
六角材
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C、SUS303、SUS304、C3604(黄銅)、A2011
- CAD:
- 2D
- /3D
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
硬質塩ビ板
0
ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
【特長】
・高い衝撃強度。
・燃えにくい自己消火性。
・加工性良好。
・曲げに強い。
【用途】
・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
・風よけ/雪囲いに使用。
もっと読む