硬質塩化ビニル管通販・販売特集
硬質塩化ビニル管の特集ページです。
塩ビ管や硬質ビニル電線管(J管)など硬質塩化ビニル管に関する商品を探せます。
塩ビ管
【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。【材質】・硬質ポリ塩化ビニルと耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニルがあります。
- CAD:
- 2D
- /3D
硬質ビニル電線管(J管)
高耐候性と耐衝撃性を併せ持つ樹脂管。
【特長】
・JISC8430規格の硬質ビニル電線管です。
・茶系の外壁等にマッチする色(ライトブラウン(LB)(サイズ54まで))もあります。
【用途】
・電線の管路、保護などに利用可能。
もっと読むVUパイプ
【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています
・VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい
【用途】
・一般戸建住宅などの簡易な排水設備。屋外排水設備に
・無水圧に使用
もっと読むVPパイプ
【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できます
・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます
【用途】
・建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに
・通気管として
もっと読むステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
排水用塩ビパイプ VU
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
透明塩ビパイプ
【特長】
・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
【用途】
・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用。