石英 研磨通販・販売特集
石英 研磨の特集ページです。
光学研磨板付石英シャーレやプチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材など石英 研磨に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
光学研磨板付石英シャーレ
0
【特長】
・石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
アズラボ石英セル(2面透明) 容量(ml)0.35~17.5
0
【特長】
・お求めやすい価格でご提供。
・精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。
・セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
・底部はU字型になっています。
・接着剤不使用です。
もっと読む通常価格(税別) :
6,100円~
一部当日出荷可能
遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -
セラミックヒータより昇降温が早く、熱量分布が広いため、被加熱物を均一に加熱できるヒータです。遠赤外線で被加熱物の表面と内部を均一に加熱可能で、反射ミラーを活用すれば熱の方向も自在にコントロールできるので、より効率的な加熱を実現できます。
【発熱部材質】石英ガラス【赤外線種類】遠赤外線
- CAD:
- 2D
- /3D
平凸レンズ(合成石英)
0
合成石英製の平凸レンズ。
【特長】
・紫外域の透過率に優れた特性。
・反射防止膜付はなし。
・平凸、両凸の2種類。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
フジガラスビーズ FGB (4KG入り)
【特長】
・球状のガラスビーズは加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地加工に使います。
・物理化学的安定性に優れた均質な、ソーダガラスの研磨材です。
・加工面を必要以上に研削せず汚染しないので、高精度の表面加工が可能であり、加工物に独特のつや消し面を残します。
・また、金属の疲労破壊や応力腐食割れの防止のために行われるショットピーニング加工においても、広範囲に使用されています。
・加工した面はゴルフボールのようになだらかな凸凹をつくります。
・粒径が大きいほど光沢が出ます。
【用途】
・クリーニング、溶接の後処理、鍍金の前後処理、摺動部表面の調整。
・粉末冶金部品・アルミダイカスト品のバリ取り、ゴム・プラスチック・ガラス用金型のクリーニング。
・ギアー類のバリ取り、耐疲労強度の向上、カーボン堆積物の除去。
・美装梨地(デジタルカメラ・ノートパソコン等)、注射針バリ取り、各種表面の仕上げ処理。
もっと読む艶出し剤“ピカール液”
【特長】
・アルミナ系研磨剤含有の乳化性液状金属磨きです。
・表面汚れ除去から傷取り、光沢出しまで非常に多用途です。
【用途】
・真鍮、銅、ステンレス、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨。
・プラスチック類の研磨。
もっと読むフジガラスビーズ FGB (20KG入り)
【特長】
・球状のガラスビーズは加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地加工に使います。
・物理化学的安定性に優れた均質な、ソーダガラスの研磨材です。
・加工面を必要以上に研削せず汚染しないので、高精度の表面加工が可能であり、加工物に独特のつや消し面を残します。
・また、金属の疲労破壊や応力腐食割れの防止のために行われるショットピーニング加工においても、広範囲に使用されています。
・加工した面はゴルフボールのようになだらかな凸凹をつくります。
・粒径が大きいほど光沢が出ます。
【用途】
・クリーニング、溶接の後処理、鍍金の前後処理、摺動部表面の調整。
・粉末冶金部品・アルミダイカスト品のバリ取り、ゴム・プラスチック・ガラス用金型のクリーニング。
・ギアー類のバリ取り、耐疲労強度の向上、カーボン堆積物の除去。
・美装梨地(デジタルカメラ・ノートパソコン等)、注射針バリ取り、各種表面の仕上げ処理。
もっと読む通常価格(税別) :
8,385円~
一部当日出荷可能
ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ
粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選し、ペースト状に均一分散させたものです。
【特長】
・粒径は14種類取り揃えています。
・硬い材料から柔らかい材料まで、粗仕上から鏡面仕上までの希望の仕上面を容易に得ることができ、能率と品質精度の向上に役立ちます。
【用途】
・硬脆材料(超合金、ガラス、セラミック)の研磨。
・宝石・貴石(ダイヤモンド、サファイヤ、ルビー)の研磨。
・半導体材料(シリコン、ゲルマニウム)の研磨。
・鋼類(SUS、SKH、SKD)の研磨。
もっと読む通常価格(税別) :
7,392円~
一部当日出荷可能