石膏ボード用金具通販・販売特集
石膏ボード用金具の特集ページです。
メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KSや石膏ボードアンカー【50~200個入り】など石膏ボード用金具に関する商品を探せます。
メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KS
0
【特長】
・メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのボード用ピン12本が付いています。
・メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。
極美(GOKUBI) 石膏ボード用アンカー【100個入り】
0
【ブランド】旭化学工業
下穴不要。
強化石膏ボード対応。
特殊螺旋形状が可能にする抜群の仕上がり!!
【特長】
・3mm~5mmビス対応
・GL工法対応
・ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)
・充電式ドライバー使用可
・マンション・戸建内装工事等各種器材の取付
・カーテンレール、時計、額縁、フックなど
もっと読むトグラー【4個入り】
石膏ボード下地でクロスの壁面への器材の取付け。
箱・パック単位での販売となります。
ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01
0
石膏ボードや木部のぐらぐらのネジ穴に注入するだけで、ねじがしっかりとまります!
【特長】
・石膏ボードの壁にできた直径6mmまでの穴を埋めた後、再度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用可能
・石膏ボードの壁に、ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができる(4kg以下)
・使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf・石膏ボードの厚みは12.5mm)
※対象物や条件、状況により上記強度は得られません
・施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削が可能
【用途】
・ねじ穴補修
もっと読むせっこうボード用ねじ シート連結・ノークロム
0
石膏ボードを壁・天井にとめるねじです。
【特長】
・ノークロムの環境に優しい表面処理。
・色分けにより施工後の長さ判別ができます。
・APN3928、APN3932、APN3941は、大臣認定品です。
もっと読むFシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)
石こうボード対応のフック(フックセット)とプラスチックアンカー(単品)。
【特長】
・Fシリーズ
・スライドケース入り金具セット
【用途】
・石こうボード用アンカーを打ち込んでフックを木ネジでねじ込んで使用
もっと読む石膏ボード用チップソー
0
高硬度チップ採用により長切れ。シルバーフッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、滑らかな切断。刃厚1.2mmのハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボードに対応。プラスチック・キッチンパネル(メラミン化粧不燃板)も美麗に切れます。