石定盤(400×400)通販・販売特集
石定盤(400×400)の特集ページです。
グラナイト精密石定盤(JIS0級)や石定盤 TT00など石定盤(400×400)に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
0
検査、測定用の石定盤。
【特長】
・精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
・耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
・耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
・定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
【用途】
・検査、測定に便利。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
石定盤 TT00
0
【特長】
・鋳物定盤に比べ硬度が約2倍で粘りが少なく、まくれや盛り上がりがありません。
・サビの発生が少なくメンテナンスが容易です。
・熱伝導率が低いため平面精度が安定しております。
・製品、機械加工品、樹脂成形品など、ワークの寸法を測定するための基準となる定盤です。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
精密石定盤(0級相当品)
経年変化が少なく錆びないため、平面度、平行度、真直度測定用として使用できる精密石定盤。
【特長】
・花崗岩製の精密定盤。
・硬度が高く耐磨耗性に優れている。
・経年変化もほとんど無く、錆びない利点をもつ。
・JIS 0級相当品。
【用途】
・平面度、平行度、真直度測定用として使用可能。
・加工品の芯出し、ケガキ作業及び組立作業にも使用可能。
・製造業の品質管理部門、または受入検査部門でも使用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
グラナイト精密石定盤(JIS1級)
0
検査、測定用の石定盤。
【特長】
・材質はみかげ石。
・精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
・耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
・耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
・定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
【用途】
・検査、測定に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
グラナイト精密石定盤(JIS00級)
0
検査用の精密石定盤。
【特長】
・精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
・耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
・耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
・定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
【用途】
・検査などに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アジャスター付石定盤
0
【特長】
・定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が一ヶ所標準で付いております。
・標準でアジャスターが四ヶ所ついております。
・持ち運びしやすい様に軽量化されております。
・細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
・天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
・ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
・サビを生じる心配がないので化学工場などの薬品物使用環境下でも安心して使用できます。
【用途】
・精密測定を行う際の正しい基準面として。
・あらゆる製造業の品質管理部門、受入検査部門にて。
【材質】
・黒御影石
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ユニセイキ 石定盤
0
【特長】
・JIS B7513規格品です。
・材質:自然石(黒御影石)/-
精密T型石定盤
持ち手があり、持ち運びに便利。現場での掛け持ち使用におすすめ。ケガキ作業及び組立作業に便利な定盤。
【特長】
・T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。
・花崗岩を使った精密定盤です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
【用途】
・平面度、平行度、真直度測定用として。
・加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組立作業に。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
精密石定盤
0
【特長】
・細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
・天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
・ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
・サビを生じる心配がないので化学工場などの薬品物使用環境下でも安心して使用できます。
【用途】
・精度の高い定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
石製直角定盤(A級)
0
直角測定時のマスターとしてご利用できます。
二面直角仕上。
穴無しです。