矢印標識通販・販売特集
矢印標識の特集ページです。
避難・誘導標識 矢印ステッカー(蓄光タイプ)やJIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)など矢印標識に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
【特長】
・50ミクロン厚のアルミシートです。
・水、熱に強いアルミ製です。
・配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。
・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。
・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・矢印型(流体名入り)の24種類の表示内容、L、M、SS、Sの4サイズです。
【用途】
・配管の識別に使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
矢印板 ABS樹脂
0
【用途】
道路工事現場などで注意を促します。
【特長】
ABS樹脂製で耐熱性・耐寒性・耐衝撃性に優れ、暗いところでも光を反射し見やすくなります。
機器矢印銘板
【特長】
安全標識の機器矢印銘板。
材質は水や熱に強いアルミプレートで裏面に粘着テープ付き。
サイズは15×80×0.5mm。
【用途】
機器の操作補助や誤操作防止。
もっと読むJIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型
配管サイズに合わせて選べる安全標識 JIS配管識別方向表示ステッカー。
【特長】
・識別色と方向表示が1つに!種類・形状・サイズも豊富です。
・7種類の表示内容、L、M、SS、Sの4サイズ、赤、緑、オレンジ等の11色が選べる。
【用途】
・JIS配管識別ステッカーAS・ASTと組み合わせて使用できる。
もっと読むカッティング矢印(配管識別シート用)
0
配管識別シート用の矢印です。
5枚が1シートになっています。
【仕様】
・仕上がりサイズ:36×36×0.1mm
・材質:マーキングフィルム
もっと読む高輝度蓄光テープ(矢印付)
0
【特長】
・いろいろなテープバリエーションもご用意しています。
・矢印の付いたタイプや反射材をミックスしたタイプ、シートタイプやマジックテープタイプもございます。用途に合わせて蓄光テープシリーズを是非ご活用ください。
マグネット標識 150×300mm
0
マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能な標識。
【特長】
・フレキシブルなシートで曲面での使用も可能。
・裏面は全面マグネットシートなのでスチール面であればどこでも使用可能。
・取り外しも簡単なマグネット標識。
・溶剤系インクでのインクジェット仕様で優れた耐光性。
【用途】
・屋内/外での使用が可能。
もっと読む