真鍮 溶接通販・販売特集
真鍮 溶接の特集ページです。
ガス溶接棒 真鍮用やサニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプなど真鍮 溶接に関する商品を探せます。
ガス溶接棒 真鍮用
0
【特長】
ガス溶接器用の溶接棒。
真鍮をガス溶接する際に使用する溶接棒です。
ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308
0
WEL 308 はオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性は良好であり、性能も優れており、割れ感受性が低い溶接棒です。
通常価格(税別) :
10,183円~
一部当日出荷可能
ステンレス溶接棒 RNY316
0
国内で最も古くから用いられていた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。
TIG溶接用タングステン電極棒
【特長】
・直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
・特にアルミ溶接に適しています。
【用途】
・TIG溶接用
もっと読むタングステン電極棒TIG溶接用 トリタン
電子放射性が優れているため、安定したアークが得られます。
動作中の電極温度が低いため、溶接棒の母材への溶け込みが起こらず、欠点数の少ない溶接を行うことができます。
2%トリア入り。
溶接用ガス節約器
0
【特長】
・トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。
・現在使用されている機器に取付ができます。
ステンレス溶接棒 RNY310
0
AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので全姿勢で溶接できます。
一般軟鋼用溶接棒【26~200個入り】
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒。
【特長】
・再アーク性に優れ、ビード伸びも良い。
・断続溶接/すみ肉溶接/タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できる。
【用途】
・鉄の薄板から厚板の溶接に使用(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)。
・軟鋼を用いる車両/軽量鉄骨/建築などの一般構造物の溶接に使用。
もっと読む