真空用グリース通販・販売特集
真空用グリースの特集ページです。
HVG 高真空用グリース 淡白透明色や潤滑用付属部品 グリースニップルなど真空用グリースに関する商品を探せます。
HVG 高真空用グリース 淡白透明色
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用している高真空用グリス。
【特長】
・潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性などに優れる
・多くの使用環境に適する特性を持っている
・使用温度範囲:-40~+180℃
【用途】
・バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型に便利
もっと読む直動システム用グリース
直動システムの潤滑用グリースです。
【特長】
・AFAグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤の高級長寿命グリースです。
・AFB-LFグリースは、精製鉱油を基油としたリチウム系増ちょう剤の万能グリースです。極圧性能および機械的安定性に優れています。
・AFCグリースは、高級合成油を基油としたウレア系増ちょう剤および特殊添加剤の使用により耐フレッチングコロージョン性に非常に優れています。
・AFE-CAグリースは、ウレアを増ちょう剤とし高級合成油を基油とした、低発塵特性に非常に優れたクリーン環境用のグリースです。
・AFFグリースは、高級合成油、リチウム系増ちょう剤および特殊添加剤を使用し、従来の真空グリースや低発塵グリースにはなかった安定した転がり抵抗値、低発塵性、耐フレッチング性に優れたグリースです。
・AFGグリースは、高級合成油を基油とし、ウレア系増ちょう剤を使用した、低発熱特性に優れ、低温から高温まで広範囲の温度に対応できるボールねじ用高級グリースです。
・THK AFJ グリースは、精製鉱油を基油とし、ウレア系増ちょう剤、特殊添加剤を使用した、低速から高速まで幅広い速度範囲で潤滑性に優れたグリースです。
もっと読むドライブッシュ ストレート
まとめ買いで最大84%オフ!
無給油で使用でき、薄肉でコンパクトなストレート形状の規格です。
【規格追加】2019年11月 内径 7,14,17,45,55,60,70,80 追加!
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
リニアブッシュ LM形
標準的なタイプのリニアブッシュ。
【特長】
・低摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られる
・標準的なタイプで、広範囲に使用されている
- CAD:
- 2D
- /3D
グリースガンユニット MG70
【特長】
・グリースガンユニットMG70は、専用ノズル(添付)を付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。
・小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。
・グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
・グリース70gのジャバラカートリッジ方式で、手を汚すことなく付替えられます。
・グリースはAFAグリース、AFB-LFグリース、AFCグリース、AFE-CAグリースなど使用条件に合ったグリースを用意しておりますので、使用箇所により選択してください。
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
アルバニヤグリースS
地球環境に配慮した工業用万能グリース。
【特長】
・地球環境に配慮。
・長い潤滑寿命。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
【用途】
・さまざまな産業機械のすべり軸受、ころがり軸受に。
もっと読む