真空 凍結 乾燥 機通販・販売特集
真空 凍結 乾燥 機の特集ページです。
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン フィルタや松井製作所 乾燥機用 真空ポンプなど真空 凍結 乾燥 機に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
松井製作所 乾燥機用 真空ポンプ
0
・松井製作所 乾燥機用 真空ポンプです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
松井製作所 乾燥機用 真空計
0
・松井製作所 乾燥機用 真空計です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
真空乾燥器(SBシリーズ)
0
正確な庫内の温度コントロールに。
【特長】
・配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています
・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています
・耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています
・タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のA C100V 1A出力を搭載
もっと読む真空乾燥器(Vシリーズ)
0
【特長】
・真空乾燥器のスタンダードモデル
・配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています
・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています
・耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています
・温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル
もっと読む真空乾燥器(SB-Dシリーズ)
0
対象物の温度コントロールに最適。
配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。
強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。
耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
真空検体乾燥器 HD-15DG
0
【特長】
・オーバーシュートを抑えたPID制御。速やかに設定温度に到達し、安定します。
・蓋と容器はフッ素ゴム製Oリングによりシールされ、密閉性、耐薬品性に優れます。
・温度ヒューズ、温調器による過昇防止機能搭載。
・容器:ホウケイ酸ガラス
・温度範囲:(室温+10)~120℃
・真空計:SUS製 -0.1~0MPa
・蓋材質:ホウケイ酸ガラス
・内寸法(mm):φ150×H150
・外寸法(mm):W295×D230×H380
・重量(kg):7.5
・電源:AC100V 50/60Hz 300W
・付属品:ふっ素樹脂コート棚板、乾燥剤容器
※真空ポンプは付属しておりません。排気量30L/min以上のものを別途ご用意下さい。
もっと読む可搬式除湿乾燥機 タンクなし・排水タイプ
0
【特長】
・スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です
・エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です
・オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です
【用途】
・農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に
・夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
もっと読む真空冷却プレート
0
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。
プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。
4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。
観察が容易な低温真空乾燥器!
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
真空検体乾燥器 デジタル温度調節器 PID制御
0
【特長】
・温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。
・デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。