盤 用 窓 枠通販・販売特集
盤 用 窓 枠の特集ページです。
ゴム窓枠 GMY型 IP55や樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55など盤 用 窓 枠に関する商品を探せます。
ゴム窓枠 GMY型 IP55
【特長】
・取付けがきわめて簡単です。従来のように押え枠は使用しません。
・パネルカットに表面からゴム窓枠をはめ込み、 裏面からビス止めするだけで取付けができます。
・窓枠本体に継ぎ目がないため、取付方向に制約がありません(タテ・ヨコの区別がありません)。
・防水構造となっており屋外用としても使用可能です(IP55)。
・コストパフォーマンスの高いゴム成形品。
【用途】
・受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等の読み取り、確認窓 にご使用ください。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
10,568円~
一部当日出荷可能
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55
屋外使用可能なプラスチック製の計器用窓枠です。
【特長】
・取付けが簡単です。
・パネルにカット寸法の穴をあけ表面から計器用窓枠をはめ込み、裏面から付属部品をビス止めするだけで取付けることができます。
・防水構造のため、屋外でも使用可能です。
・耐候性が良く、仕上がりが美しく製品の価値を高めます。(IP55)
・ポリプロピレン製。
【用途】
・受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等各種筐体の読取り窓に。
もっと読む- CAD:
- 2D
アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)
0
【特長】
・枠の角部が直角になっておりますので、15インチ、17インチ、19インチサイズのディスプレイに対し、画面の角まで有効に表示を確認できます。
【用途】
・液晶ディスプレイなど、盤内における角型計器類の覗き窓にご使用ください。
- CAD:
- 2D
アルミ窓枠 AY型 IP55
取付が極めて簡単にできる、AY受電盤、キュービクル、配電盤等の計器読取りに便利な窓枠。
【特長】
・パネル穴に表面からアルミ窓枠をはめ込み、裏面から押え枠をビス止めするだけで取付可能。
・認定キュービクルに使用可能(網入りガラスタイプ)な盤用パーツ。
・防水構造(IP55)のため屋外用としても使用可能(適用板厚2.0~3.2mm厚)。
・アルマイト処理を施してあるので、耐蝕性に優れ、仕上がりも美しく、装着した製品の価値を高める。
【用途】
・受電盤・キュービクル・配電盤等の計器読取り窓に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ
0
取付が簡単な各種筐体の計器読取り窓枠です。
【特長】
・丸型タイプでゴム製の計器用窓枠です。
・取付けが簡単なため、作業能率が向上します。
・パネルカット寸法:φ133(直径133mm)。
【用途】
・受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等の読取り窓に。
もっと読む- CAD:
- 2D
窓枠(C-463・アルミニウム製)
【特長】
・屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
・ゴムパッキンで挟み込むため防水性に優れています。
・粉体塗装のため耐食性に優れています。
・裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
・網入りガラスと強化ガラスからお選びいただけます。
【用途】
・キュービクル・配電盤・分電盤。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
BP12-M 検針窓(丸形)【1~10個入り】
盤外装用の盤用パーツ
【特長】
・丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
・屋内・屋外兼用
【用途】
・インバータなどの表示確認にご利用ください。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,379円~
一部当日出荷可能
タッチパネル用窓枠
0
【特長】
・従来盤等の表面に露出していたタッチパネルの画面を汚れやホコリから保護するだけでは無く、開閉式になっておりますので操作やメンテの際も負担になりません。
・開閉の方向も右開き左開きを選択して取り付けが可能です。
・従来のスナップロックを取手とマグネットキャッチに変更したため、軍手を着用したままでも開閉が可能になりました。
・材質にアクリル板を採用し軽量化を図ると同時にタッチパネル画面部分には透明度の高いアクリル板を用いて高い視認性を確保しております。
【用途】
・盤表面等に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご使用ください。10~12インチサイズのタッチパネルに対応する大きさになっております。
もっと読むアルミ窓枠 AMY型 IP55
0
【特長】
・取付けがきわめて簡単です。
・パネル穴に表面からアルミ窓枠をはめ込み、裏面から押え枠をビス止めするだけで取付けができます。
・認定キュービクルにご使用いただけます(網入りガラスタイプ)。
・防水構造のため屋外用としてもご使用いただけます(IP55)。
・アルマイト処理を施してありますので、耐蝕性に優れ、仕上がりも美しく、装着した製品の価値を高めます。
・UVカットフィルム仕様品の製作も承ります。
もっと読む- CAD:
- 2D