白金抵抗測温体通販・販売特集
白金抵抗測温体の特集ページです。
温度センサ スタンダードタイプや信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)など白金抵抗測温体に関する商品を探せます。
温度センサ スタンダードタイプ
ミスミの温度センサは熱電対(K熱電対・J熱電対)と測温抵抗体を形状・用途別に取り揃えております。カタログPDFの温度センサ簡易選定表をご参考にお選びください。
- CAD:
- 2D
- /3D
測温抵抗体 汎用形
0
測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読むシース測温抵抗体(汎用形)
0
シース測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D