白ガス管通販・販売特集
白ガス管の特集ページです。
鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプや油圧配管用鋼管など白ガス管に関する商品を探せます。
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納
・シームレス管
・1mm単位で選定可能
※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル
配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作したねじ込み継手。
【特長】
・配管で多く使用される長さのものをあらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。
・長さのラインナップが多いため、様々な設計に対応できる。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。
・よく使用する長さをラインナップしているため、細かい配管に最適。
もっと読む薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)
Rpねじのため、テーパねじとの接続を目的に開発されたねじ込み継手。
【用途】
・ねじが切られているが、溶接もできるため、ねじ接続、溶接接続と様々な用途で使用可能。
ステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D