白 ニップル通販・販売特集
白 ニップルの特集ページです。
可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)やパイプニップル 白・黒など白 ニップルに関する商品を探せます。
可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)
比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【特長】
・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。
・水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手角ニップル。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
パイプニップル 白・黒
よく使用する長さを取り揃え、現場作業者の手間を削減するために開発されたねじ込み継手。
【特長】
・配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用する。
・よく使用する長さをラインナップしているので、細かい配管に最適。
もっと読むねじ込み管継手 両長ニップル
【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
管継手 ニップル
【特長】
・環境に優しい:鉛とカドミウムを大幅に削減
純度の高い亜鉛地金を使用し、鉛(Pb)とカドミウム(Cd)の含有量を大幅に削減しました。
・製法に優れる:新たな重金属添加は不要
独自の製造設備や前処理方法の開発により量産技術を確立し、鉛に変わるビスマス(Bi)などの重金属を使用していません。
・優れた性能:外観、性能は従来めっき品と同等
JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)の規定を満足しており、外観は従来品と同様に光沢のあるめっきです。
もっと読む- CAD:
- 2D
ホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
在庫品のため即日出荷可能です。
2020年11月よりType:SGPNRにおいて一部寸法を変更しております。
旧寸法と新寸法は下記の通りです。
SGPNR6A:L33→32 (ℓ)は変更有りません。
SGPNR8A:L37→34 (ℓ)13.5→12.5
SGPNR10A:L37→36 (ℓ)13.5→13
SGPNR15A:L46→43 (ℓ)18→16.5
SGPNR20A:L50→48 (ℓ)19.5→18.5
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D