発泡ウレタンシート通販・販売特集
発泡ウレタンシートの特集ページです。
標準ウレタンシートや発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプなど発泡ウレタンシートに関する商品を探せます。
発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ
加工性に優れ、整理シートに最適な発泡ポリエチレンシート。
【特長】
・耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れている。
・水を吸わない。
【用途】
・通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
もっと読むマイクロセルウレタンPORON
0
【特長】
・圧縮残留歪みが少ないです
・シール性に優れてます
・高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです
【用途】
・クッション材、パッキン材に
もっと読むNBR(ニトリルゴム)シート
【特長】
・耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を備えています。
・汎用的に利用可能。
【用途】
・Oリングやパッキンなど。
もっと読むウレタンフォーム #1/#6
0
さまざまなウレタンフォームの中から、硬さと機能で選りすぐりました。
【特長】
・数字が大きくなるほど(#1→#6)硬くなります。
【仕様】
・硬さ#1:柔軟性、復元性に富みます。水や油に強く劣化しません。密度16±1.5kg/m3
・硬さ#6:半硬質フォーム。引張強度が強く、ヘタリが少ないです。密度50±5.0kg/m3
・使用可能温度:-10~80℃
【用途】
・硬さ#1:汎用クッション材、寝具、家具、ハンバーパッド
・硬さ#6:ハンドエクササイザー(リハビリグッズ)、介護用マットレス
もっと読む