発振器 振動 子通販・販売特集
発振器 振動 子の特集ページです。
デジタル振動計 VB-8201HAやWiFiポータブル振動計など発振器 振動 子に関する商品を探せます。
デジタル振動計 VB-8201HA
0
シンプル・簡単操作のデジタル振動計。
【特長】
・簡単ボタン操作で使用できる振動計
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)のみ測定
・磁気ベース付プローブ
・実効値(RMS)・ピーク値表示
・MAX/MIN表示
・別売のPC接続キット(ソフトウェアSW-U801、接続ケーブルUSB-01)使用でPCでの測定値データ管理が可能
【用途】
・産業機械等の保守、点検に
・機械設備等の故障診断に
もっと読むWiFiポータブル振動計
0
【特長】
・WiFiポータブル振動計。
・Android端末対応。
・WiFi無線。
・軽量コンパクト。
・低消費電力。
【用途】
・機械の保守メンテナンス。
・マグネットで測定部位にセンサーを固定。
もっと読む膜厚計用 水晶振動子
0
長寿命、優れた安定性と高精度の水晶振動子(金電極、6MHz、直径14mm、1パック10個入)です。
ワイヤレス振動計SV803
0
【特長】
・建物と地盤の振動をワイヤレスで計測できる、クラス1振動計(ISO/IEC準拠)です
・高性能ジオフォンと低電力設計により、バッテリー駆動で長期間の精密な計測が可能です
・計測された振動をリアルタイムで取得でき、警報発信やデータ分析が可能です
【用途】
・建物やインフラに悪影響を及ぼす可能性がある、特に低周波の振動の測定に
・建築現場における杭打ちや掘削等の作業、重機の使用による振動の監視・評価に
・交通インフラからの振動の監視・評価に
もっと読むイグニションチェッカー
0
【特長】
・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。
・エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断および2次電圧を確認できます。
【用途】
・ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。
もっと読む超音波発振機・振動板型振動子
0
【特長】
・発振周波数及び設定出力を自動追尾し安定した洗浄力です
【用途】
・金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに
<VS-1228TF、VS-628TF>
・液晶ガラスの洗浄、精密金属部品の洗浄に
<VS-1240TF、VS-640TF>
もっと読む振動計 VB-8201HA
0
【特長】
・10Hz~1kHzまでの周波数帯をカバーしており、ISO2954に即した振動計です
・大型液晶(61×34mm)で表示が見やすいです
・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
・加速度は実効値(RMS)表示します
・鉄などの磁性物の測定に便利な磁気ベース付プローブです
【用途】
・機械設備等の振動測定に
もっと読む小型振動計 3116シリーズ
0
【特長】
・オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
・前回設定した条件で測定を開始できます。
・重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
・メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
もっと読む汎用振動計
0
【特長】
・圧電式加速度ピックアップまたはサーボ加速度計で検出された振動を測定、評価します
・4種類の入力端子を持ちあわせ、加速度、速度、変位が選択でき、またサーボ加速度計を用いることにより圧電式加速度ピックアップでは困難な0.1Hz以上の超低周波振動の測定が可能です
・さまざまなピックアップが接続でき、広範囲の振動測定が可能
・サーボ加速度計LS-100を接続し、微振動、超低周波振動の測定が可能
・コンパレータ機能搭載により、レべル判定の出力が可能
・指示特性機能として実効値、等価ピーク値、等価P-P、最大値ホールド、ピークホールドを搭載
・出力端子として交流出力、直流出力を装備
・インターフェースとしてシリアル通信機能を搭載
・SERIAL端子を使用し、データのプリントアウトが可能
もっと読む振動計 VB-8201HA
0
【特長】
・実行値・ピークホールド、最大/最小表示、RC-232C出力付き。
・測定項目:速度・加速度・実行値・ピーク値・データーホールド・最大/最小値。
・機械などの振動測定に(住宅等の低周波振動の測定には対応しておりません)。
【商品仕様】
・型式:VB-8201HA
・測定範囲:速度:200mm/s 0.5~199.9mm/s
・ 振動周波数と変位測定は不可
・加速度 0.5~199.9m/S^2
・使用温度範囲:0~50℃ 0~80%RH
・分解能:0.1mm/S・0.1m/S^2
・精度:±(5%+2dgt)
・周波数帯:10~5kHz
・寸法:78×38×185Hmm センサ部:16Φ×29mm
・重量:268g(センサー含む)
・電源:006P電池(9V)1個
・消費電流:約DC6mA オートパワーオフ
・付属品:・006P積層乾電池(9V)1個 ・磁気ベース付プローブ・ハードケース ・取扱説明書・保証書
もっと読む