画像センサーの特集ページです。 高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】や【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプなど画像センサーに関する商品を探せます。
ミスミ
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプ
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
オムロン
ファイバユニット E32
CKD
W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ
LEDバー照明
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z