産業用カメラ通販・販売特集
産業用カメラの特集ページです。
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】やハイビジョンカラーカメラ 1280✕720など産業用カメラに関する商品を探せます。
ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720
【特長】
・HDMIコネクターでモニターダイレクト接続
・解像度 1280✕720 720P
・HDMI出力
(HDMI⇒DVI変換で汎用PCモニタへ接続可能)
・縦横1本ずつの十字線を表示可能
–1本ごとに位置/色/太さ調整可能
もっと読む- CAD:
- 2D
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
0
シンプル構成でカメラリンクと同等性能。マルチカメラシステムも高性能でコスト削減。
【特長】
・TELIオリジナル新開発IPコア採用で超高速応答を実現
・電源供給はUSBケーブルから
・e-CONコネクタ採用
・SDKはTELIオリジナル(TeliCamSDK)を準備(無料ダウンロード可)
・イベント通知機能によりカメラのステータス情報を通知
・バス同期モードにより複数台のカメラの露光を完全同期
・バルクトリガモードにより一回のトリガ入力で複数枚の画像を出力可能
・シーケンシャルシャッタモードにより異なる撮像条件を設定、出力可能
・イメージバッファによりホストPCから任意のタイミングで映像データの読み出しが可能
・スケーラブルモード及びビニングモードにより、さらに高速な読み出しが可能
・BERT機能により接続ケーブルなどの通信品質を測定可能
・画像処理に最適な画像を簡単に取得
もっと読む通常価格(税別) :
51,003円~
一部当日出荷可能
LED面発光照明
◆特長
薄さ8㎜で、面全体で発光するLED面発光照明です。照度の均一性は、80%以上となります。簡易的な画像検査のバックライト照明にも最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D