- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したコネクタ。
【特長】
・小型タイプ:ケーブルの引き回しスペースを削減するRJ45コネクタタイプ。
・堅牢タイプ:制御盤外配線に適したRJ45コネクタタイプ。
・防水タイプ:IP67保護構造。
・防水タイプ:ワンタッチ(1/8回転)でかん合が可能なSmartclickコネクタを品揃え。
・防水タイプ:ソケットケーブルタイプ、耐屈曲ケーブルタイプに加え、シールド強化ケーブル仕様もご用意。
【用途】
・制御盤外のケーブル敷設に最適。
・堅牢タイプ:ノイズ発生が想定されるFA環境向け。
もっと読む