生物顕微鏡通販・販売特集
生物顕微鏡の特集ページです。
ECプランレンズ生物顕微鏡や生物顕微鏡・金属顕微鏡用オプション品など生物顕微鏡に関する商品を探せます。
ECプランレンズ生物顕微鏡
0
【特長】
・顕微鏡に新たなシリーズが登場! 鮮明さと高解像度を体感してください!
・研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
・新開発のECプランレンズ
・高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
・耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
・左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
・表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。
もっと読む生物顕微鏡・金属顕微鏡用オプション品
0
【特長】
・生物顕微鏡・金属顕微鏡用のオプション品です。
・カメラアダプター、CCDカメラ用Cマウント、初心接眼レンズ 2.5×、カメラアタッチメント
クラシック生物顕微鏡 40~1000×
0
【商品仕様】
・型番:BM-322
・接眼レンズ:WF10×(視野数18)
・対物レンズ:アクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
・鏡筒型式:双眼ヘッド・傾斜角30°
・焦点調節:一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
・ステージ:124×140mm(前後移動50mm×左右移動75mm)
・眼幅範囲:55~75mm
・照明:20Wハロゲンライト(光量調節可)
・コンデンサ:アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
・電源:AC100V
・サイズ:約187×231×385mm
・重量:約5.3kg
・総合倍率:40×~1000×
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
プラノレンズ生物顕微鏡
0
【特長】
・光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。
・暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。
・位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。
デジタル生物顕微鏡
0
【特長】
鏡筒形式:単眼・傾斜度45°・360°回転
コンデンサ:ビルトイン式(NA1.25)虹彩絞り・フィルターホルダー付き
生物顕微鏡E-110
0
【特長】
・油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
【商品仕様】
・型番:E-110
・総合倍率:40~1000×
・接眼レンズ:WF-10X・WF-25X
・対眼レンズ:4×・10×、40×(S)
・鏡筒型式:単眼(傾斜角45°・360°回転式)
・ステージ:90×90mm
・照明:LED落射式・入射式
・電源:AC110V 50/60Hz(アダプター付属)または単3電池×3本(テスト用付属)
・電源コード長:1.4m
・サイズ:140×220×290mm
・重量:2.1kg
もっと読むデジタルマイクロスコープ DINOAM3103
0
【特長】
・USB接続で拡大画像をPCに表示。静止画・動画で保存 可能。
・生物の生態観察や精密機器の管理など幅広い用途に。
・計測機能搭載。ライン測定、多角形・半径円、直径円、3点円測定などが行えます。
・拡大倍率:10×~230×※
・解像度:30万画素 640×480 VGAピクセル
・インターフェイス:USB2.0
・対応OS:Windows2000、XP、Vista、7、8
・照明:白色LED8灯
・外寸法・重量:φ32×H105mm・90g
・※対象物に密着した状態では、約55×と約200×の2ヶ所でピントが合うように設計されています。
・※スタンドは48-0772。
もっと読む