マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S
0
【特長】
・特小無線用全47chを実装、交互・同時・中継モードのすべてに対応
・交互通話と同時通話の中継器としても使用可能
・単三電池2本で駆動、音声出力は400mW以上を確保。さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ
・2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載
・カバーエリア重視と携帯性最優先、ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル
・アルインコの特小無線機では初、一件、30秒までの受信音声を録音可能
・一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる 12chのメモリー
・スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能
・マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡 張セットモードも充実
・中継器にもなるトランシーバーです
・同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します
・イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用
・イヤホンの断線を音と表示で知らせる断線検知機能付きです
・通信距離優先のロングアンテナタイプです
【用途】
・業務連絡通話全般
もっと読む