片岡産業 グレーチング通販・販売特集
片岡産業 グレーチングの特集ページです。
グレーチング(横断・側溝用) や片岡産業 グレーチング(U字溝用)など片岡産業 グレーチングに関する商品を探せます。
ステンレスグレーチング KSG4-NS
0
【特長】
・主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの帯状みぞ蓋です
・メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます
・本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます
・メインバーに厚み4mmのフラットバーを使用しています
もっと読むFRPグレーチング FGシリーズ
【特長】
・軽量だから、設置工事が容易に行えます。
・強度が高く、充分な安全性が保てます。
・耐薬品性に優れ、設置場所を選びません。
・長期間の屋外暴露もOK!FRPならではの優れた耐候性です。
・電気絶縁性が強く、非磁性。電気分野への用途が広がります。
もっと読むグレーチング(屋内歩行用)
0
ステンレス製フォーミングTバータイプのグレーチング。
【特長】
・頑丈でありながら軽量、サビにも強いステンレスタイプ。
・連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止。
・滑りにくいローレット仕様を採用。
・すき間6mmの細目タイプ。
【用途】
・屋内歩行用の排水溝蓋。
もっと読むグレーチング組構式
0
【特長】
・特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
・長さをU字溝のサイズに合わせたタイプです。
・短尺の為軽量です。
樹脂グレーチング
0
・屋内用排水蓋等にご使用ください。
【ご注意】
・6mm、4mm、0mmのジョイナーにより規格以外の長さ、曲線も製作可能です。
・裏面の本体ジョイナー挿入溝にジョイナーを挿入し、必要本数を連携します。
曲線の場合は0mm、4mmのジョイナー(別途)を内側に挿入して、連結します。
【カラーバリエーション】
アイボリー、ブラウン、ブルー
※各タイプ共、ゴムの全体交差±0.5mm。
もっと読むグレーチング専用フック
0
【特長】
・ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました
・グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです
・グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます
・狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます
・先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です
【用途】
・ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに
【材質】
・炭素鋼
・仕上:ニッケルメッキ
・ハンドルカバー:PVC
もっと読む