- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション
K熱電対デジタル温度計です。
本体のみ、本体と基本的なアクセサリのセット(標準セット)、センサプローブをはじめとした各種アクセサリが揃っており、用途などに合わせて選択できます。
【特長】
・ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
・各種用途に対応するK熱電対センサを用意。
・読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
【センサの種類】
・表面温度、気体温度の測定:T-301B
・液温、一般温度の測定:T-302
・高温表面温度の測定:T-303A~C
・空気など各種気体温度の測定:T-304
・食品の調理温度管理用:T-305
・磁石付きセンサによる不安定な箇所などの温度測定:T-306
・高温測定:T-307
・冷蔵食品や冷凍食品の管理用:T-308
もっと読む