熱線式風速計通販・販売特集
熱線式風速計の特集ページです。
熱線式風速計EA739AH-10~EA739AH-12やデジタル風速・風量計(風速・風量・温度)など熱線式風速計に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
熱線式風速計EA739AH-10~EA739AH-12
0
型式:EA739AH-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱線式風速計
型式:EA739AH-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA739AH-10用 Bluetoothプリンタ
型式:EA739AH-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA739AH-10用 ACアダプタ(USBケーブル付)
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)
0
【特長】
・微小風速の測定に便利な熱線(ホットワイヤー)方式です。
・高所の測定に便利な伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)を採用しています。
・測定値のMAX(最高値)/MIN(最低値)表示、データホールド機能付です。
・表示ホールド機能付き。
・オートパワーオフ機能付き。
・風速表示単位は、m/sまたはkm/hです。
・風量の測定や、各種熱電対(K/Jタイプ、センサー別売)での温度測定も可能です。
【用途】
・各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。
【材質】
・ABS樹脂
もっと読む熱線式風速計
0
【特長】
・伸縮式プローブにより、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に最適です
・熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます(DT-3880、DT-8880)
熱線式風速・風量計EA739AH-1
0
型式:EA739AH-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱線式風速・風量計
【用途】
・空調ダクト内の風速・風量
・吹出口の風速・風量
・エアフィルターの性能試験
・空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)
・排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)
・喫煙室の風速 (改正健康増進法)
もっと読む熱線式風速・風量・温度計
0
【商品仕様】
・ダクト内とダクト排出口での計測に最適
・測定範囲…風速:0/10m/s(0/+50℃)
0/5m/s(-20/0℃)
風量:0/99.990m3/h(演算)
温度:-20/+49.9℃
・分解能…風速:0.01m/s、温度:0.1℃
・精度…風速:±(0.1m/s+測定値の5%)(0/2m/s)
±(0.3m/s+測定値の5%)(2.1/10m/s)
温度:±0.5℃(-20/+50℃)
・機能…温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転
・電源…単4電池×3本(付属)
・サイズ…直径16x150mm(最長300mmまで伸縮可能)
・重量…115g
・JAN:4548745938579
もっと読む通常価格(税別) :
22,154円
一部当日出荷可能
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
環境測定器としてSDカードにデータ記録が可能なデジタル熱線式風速・風量計。
【特長】
・伸縮プローブで高所の測定
・SDカードをPCに挿入で簡単データ編集
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定ができる
・測定値のデータホールド、最大値/最小値表示が可能
・バックライト付きで暗所でも使用でき、風速・風量・温度・湿度・露点の測定機能付
【用途】
・室内環境の風速測定、空調機器の試験、保守、点検、冷却/乾燥効率等の評価試験に利用可能
もっと読む積層信号灯 LRシリーズ
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯シグナル・タワーLRシリーズ。
【特長】
・「光」見えやすさ:インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズにより、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現
・「音」聞こえやすさ:円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用
・「使」つかいやすさ:LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能
・「強」耐環境性の強さ:凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぐ(LR10:IP保護等級IP66/IP69K取得、LR4~LR7:IP保護等級65取得)(※LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用
・屋外使用も可能な高い環境性能と視認性(LR10のみ)
【仕様】
・[サイズ]Φ40~100
・[発光色]赤/黄/緑/青/白/マルチカラー
・[対応トランジスタ]NPN/PNP(M2仕様除く)
・[ブザー音色]4パターン(DIPスイッチによる切替)
・[音量調節]可(2段階)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
4,990円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
くらし環境温湿度計 みはりん坊W
0
季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に便利な温湿度計。
【特長】
・見やすい大型液晶表示。乾燥指数(VH)、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示。
・暑熱環境の危険ランクを4段階表示。インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)。
・熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。壁掛とストラップの2通りの設置が可能。
【用途】
・乳幼児やお年寄りのお部屋や寝室、学校、体育館、保育園に最適。
・公共施設や家庭、介護施設や学校などでの暑熱安全管理に便利。
・労働現場の安全管理、工場(鉄鋼、鋳物、食品工場など)、道路工事、建設工事、農作業に最適。
もっと読む全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ
0
【特長】
・ACモーター仕様ので、大風量タイプです
・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます
・オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です
・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します
【用途】
・工場や作業現場の送風に
もっと読む- 一部SALE 2025/07/31まで
- 数量スライド割引
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
0
ハネ45cm工場扇(大型扇風機)のスタンドタイプ。
【特長】
・強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続けているスタンダードな型状です
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵
・ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能
【用途】
・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現
もっと読む